Eaton beheerde G4 Rack PDU, 0U, 22.5U, C20-ingang, 3 m snoer, 1 f, 3,7 kW, 16 A, 200-240 V, 24 uitgangen (12)C13, (12) C39
Productnaam |
Eaton Rack PDU G4
|
Catalogusnummer |
EVMAFC20A
|
EAN |
3553340697104
|
Productlengte/-diepte |
1000 mm
|
Hoogte van product |
53 mm
|
Breedte van product |
52 mm
|
Gewicht van product |
3.7 kg
|
Voldoet aan: |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive |
Certificering |
UL 62368-1
cTUVus IEC 62368-1 EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 CISPR 35/EN 55035 |
Modelcode |
PDU G4 MA 0U C20 16A 1P 12xC13,12xC39
|
Speciale voorzieningen |
|
Type |
Managed Rack PDU
|
Vormfactor |
OU (verticaal)
|
Uitgangsgregeling |
Ja
|
Toebehoren |
|
Werkingstemperatuur |
0° tot 60°C (32° tot 140°F)
|
Montagerichting |
Verticaal
|
Kleur |
Zwart
|
Materiaal |
Aluminium
|
Ingangsaansluiting |
C20
|
Kabellengte |
3m
|
Wattage |
3.7 kW max
|
Ampèrewaarde |
16A
|
Ingangsvoltage |
200-240V
|
Fase |
1-fase
|
Frequentie |
50/60 Hz
|
Contactdozen |
(12) C13, (12) C39
|
Aantal uitgangen C13 |
12
|
Aantal uitgangen C19 |
12
|
Aantal uitgangen (overige) |
12
|
Aantal contactdozen met aarde |
24
|
SNMP |
Ja
|
Ethernet-interface |
Ja
|
Seriële interface |
Ja
|
Massaconfiguratie |
Ja
|
Elektrische aansluiting |
Aansluitsnoer met stekker
|
Evaluatie |
Op afstand
|
Opbouwmaat (metrisch) |
52
|
Opbouwmaat (gestandaardiseerd) |
Metrisch
|
Schakelbaar |
Ja
|
Categorie overspanning |
2
|
Serie |
G4
|
Aantal USB-verbindingen |
2
|
Aantal RJ45 aansluitingen |
2
|