Document downloaden () van 20

EVMIF132A
Model Code: PDU G4 MI 0U 309 32A 1P 12xC13,12xC39

Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, ingang IEC-60309, 3m snoer, 1Ph, 7,4 kW, 32A, 200-240V, 24 uitgangen (12)C13, (12)C39

General specifications

Productnaam
Eaton Rack PDU G4
Catalogusnummer
EVMIF132A
EAN
3553340697173
UPC
786689801359
Productlengte/-diepte
1730 mm
Hoogte van product
53 mm
Breedte van product
52 mm
Gewicht van product
3.8 kg
Voldoet aan:
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
EMC Directive
Certificering
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CISPR 35/EN 55035
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
IEC 61000-3-11
IEC 61000-3-12
Modelcode
PDU G4 MI 0U 309 32A 1P 12xC13,12xC39

Productspecificaties

Speciale voorzieningen
  • Extern locatiebeheer
  • Veelzijdige C39 uitgang ondersteunt C14 of C20 netsnoerstekker
  • Uitgangen met hoge retentie ontworpen om veilig in standaard netsnoeren te passen en P-Lock netsnoeren te ondersteunen
  • Cybersecuritynormen UL 2900-1 en IEC 62443-4-2
  • Hot-swappable network control module
  • Netwerkcascadering, verbind tot 32 PDUs via netwerklus
  • Vermogen verdelen tussen twee netwerk modules PDUs verzekert voortdurende toegang tot PDU data en sensoren
  • 1% IEC Class 1 meetnauwkeurigheid voor kostenverrekening
  • Gigabit netwerkkaart met 2x Gb poorten
  • Ondersteunende protocollen RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  • Optionele temperatuur-/luchtvochtigheidssensor
Type
Rack PDU met bemeterde ingangen
Vormfactor
OU (verticaal)
Uitgangsgregeling
Nee
Toebehoren
  • Rack PDU
  • Accessoires voor rackmontage
  • Quick Start Guide
  • Veiligheidsinstructies
Werkingstemperatuur
0° tot 60°C (32° tot 140°F)
Montagerichting
Verticaal
Kleur
Zwart
Materiaal
Aluminium
Ingangsaansluiting
IEC-60309 32A 1Ph
Kabellengte
3m
Wattage
7.4 kW max
Ampèrewaarde
32 A
Ingangsvoltage
200-240V
Fase
1-fase
Frequentie
50/60 Hz
Contactdozen
(12) C13, (12) C39
Aantal uitgangen C13
12
Aantal uitgangen C19
12
Aantal uitgangen (overige)
12
Aantal contactdozen met aarde
24
Installatieautomaat
(2) Enkelpolig
SNMP
Ja
Ethernet-interface
Ja
Seriële interface
Ja
Massaconfiguratie
Ja
Elektrische aansluiting
Aansluitsnoer met stekker
Evaluatie
Op afstand
Opbouwmaat (metrisch)
52
Opbouwmaat (gestandaardiseerd)
Metrisch
Schakelbaar
Nee
Categorie overspanning
2
Serie
G4

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.