Document downloaden () van 20
We make what matters work*

EVSWF116A
PDU G4 SW 0U 309 16A 1P 12xC13,12xC39

Eaton Switched G4 Rack PDU, 0U, 22,5U, IEC-60309 ingang, 3m snoer, 1ph, 3,7kW, 16A, 200-240V, 24 uitgangen (12)C13, (12)C39

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Rack PDU G4
Catalogusnummer
EVSWF116A
EAN
3553340697289
Productlengte/-diepte
1000 mm
Hoogte van product
53 mm
Breedte van product
52 mm
Gewicht van product
3 kg
Voldoet aan:
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
EMC Directive
Certificering
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
CISPR 35/EN 55035
Modelcode
PDU G4 SW 0U 309 16A 1P 12xC13,12xC39

Aanvullende informatie

Kleur
Zwart
Materiaal
Aluminium
Werkingstemperatuur
0° tot 60°C (32° tot 140°F)

Elektrische ingang

Ampèrewaarde
16A
Kabellengte
3m
Frequentie
50/60 Hz
Ingangsaansluiting
IEC-60309 16A 1Ph
Ingangsvoltage
200-240V
Fase
1-fase
Wattage
3.7 kW max

Elektrische uitgang

Aantal contactdozen met aarde
24
Aantal uitgangen (overige)
12
Aantal uitgangen C13
12
Aantal uitgangen C19
12
Contactdozen
(12) C13, (12) C39

Technologie & communicatie

Ethernet-interface
Ja
Massaconfiguratie
Ja
Uitgangsgregeling
Ja
Seriële interface
Ja
SNMP
Ja
Speciale voorzieningen
  • Decentraal locatiebeheer
  • Veelzijdige C39 uitgang ondersteunt C14 of C20 netsnoerstekker
  • Uitgangen met hoge retentie ontworpen om veilig in standaard netsnoeren te passen en P-Lock netsnoeren te ondersteunen
  • Cybersecuritynormen UL 2900-1 en IEC 62443-4-2
  • Hot-swappable netwerkcontrolemodule
  • Netwerkcascadering, verbind tot 32 PDU’s via netwerklus
  • Vermogen verdelen tussen twee netwerkmodules PDU’s verzekert voortdurende toegang tot PDU data en sensoren
  • 1% IEC Klasse 1 meetnauwkeurigheid voor kostenverrekening
  • Gigabit netwerkkaart met 2x Gb poorten
  • Ondersteunende protocollen RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  • Beheer uitgangen voor Aan/Uit, heropstart en sequentieel opstarten
  • Optionele temperatuur-/luchtvochtigheidssensor
Type
Switched Rack PDU

Productspecificatie exporteren

Brochures

Declarations of conformity

Gebruikershandleidingen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.