Eaton Switched G4 Rack PDU, 0U, 22,5U, IEC-60309 ingang, 3m snoer, 3ph, 11kW, 16A, 415/240V, 24 uitgangen (12)C13, (12)C39
| Productnaam |
Eaton Rack PDU G4
|
| Catalogusnummer |
EVSWF316A
|
| EAN |
3553340697234
|
| Productlengte/-diepte |
1000 mm
|
| Hoogte van product |
53 mm
|
| Breedte van product |
52 mm
|
| Gewicht van product |
3.4 kg
|
| Voldoet aan: |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive |
| Certificering |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 CISPR 35/EN 55035 |
| Modelcode |
PDU G4 SW 0U 309 16A 3P 12xC13,12xC39
|
| Kleur |
Zwart
|
| Materiaal |
Aluminium
|
| Werkingstemperatuur |
0° tot 60 °C (32° tot 140 °F)
|
| Ampèrewaarde |
16A
|
| Kabellengte |
3m
|
| Frequentie |
50/60 Hz
|
| Ingangsaansluiting |
IEC-60309 16 A 3-fase
|
| Ingangsvoltage |
240/415V
|
| Fase |
Driefasig
|
| Wattage |
11 kW max
|
| Aantal contactdozen met aarde |
24
|
| Aantal uitgangen (overige) |
12
|
| Aantal uitgangen C13 |
12
|
| Aantal uitgangen C19 |
12
|
| Contactdozen |
(12) C13, (12) C39
|
| Ethernet-interface |
Ja
|
| Massaconfiguratie |
Ja
|
| Uitgangsgregeling |
Ja
|
| Seriële interface |
Ja
|
| SNMP |
Ja
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Type |
Switched Rack PDU
|