Zekeringelement, laagspanning, 450 A, AC 415 V, DC 250 V, 74 x 135 mm, gL/gG, BS
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
FD450
|
| EAN |
5027590225458
|
| Productlengte/-diepte |
134.5 mm
|
| Hoogte van product |
73.3 mm
|
| Breedte van product |
73.3 mm
|
| Gewicht van product |
894 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Ampèrewaarde |
450 A
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse C gG/gL
|
| Voltage-classificatie |
415 V
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Toepassing |
algemene industriële toepassingen
|
| Verbinding |
Met bouten bevestigd
|
| Type zekering |
FD
|