Eaton Bussmann-series Britse standaard laagspanningszekering, 500 A, 415 V AC, 250 V DC, 74 x 135 mm, gL/gG
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
FD500
|
| EAN |
5027590225465
|
| Productlengte/-diepte |
73.3 mm
|
| Hoogte van product |
73.3 mm
|
| Breedte van product |
134.5 mm
|
| Gewicht van product |
894 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Ampèrewaarde |
500 A
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Voltage-classificatie |
415 V
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Toepassing |
algemeen industriële toepassingen
|
| Verbinding |
Met bouten bevestigd
|
| Type zekering |
FD
|