Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

FD630

Zekeringelement, laagspanning, 630 A, AC 415 V, DC 250 V, 74 x 135 mm, gL/gG, BS

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
FD630
EAN
5027590225489
Productlengte/-diepte
73.3 mm
Hoogte van product
73.3 mm
Breedte van product
134.5 mm
Gewicht van product
894 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
BS88
IEC 60269
EAC

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
630 A
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL
Voltage-classificatie
415 V
Type spanning
AC/DC

Productspecificaties

Toepassing
algemeen industriële toepassingen
Verbinding
Met bouten bevestigd
Type zekering
FD

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.