Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

FEH

Eaton Bussmann series laagspanning NH afzuigbeugel, 690V, 630A, Niet aanwijzend, zekering toebehoren

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning NH extractiehendel
Catalogusnummer
FEH
EAN
5027590498906
UPC
051712669436
Productlengte/-diepte
10.9728 mm
Hoogte van product
95.25 mm
Breedte van product
127 mm
Gewicht van product
235 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
RoHS-compliant
Modelcode
FUSE EXTRACTION HANDLE DCR 3937

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
630 A
Voltage-classificatie
690 V

Productspecificatie exporteren