Eaton Bussmann series laagspanning D0 eenpolige zekeringhouder, 400V, 16A, zekering toebehoren, schroefbevestiging, porselein
| Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning D0 eenpolige zekeringbasis
|
| Catalogusnummer |
FN01C
|
| EAN |
5027590498944
|
| UPC |
051712831192
|
| Productlengte/-diepte |
53 mm
|
| Hoogte van product |
40 mm
|
| Breedte van product |
27 mm
|
| Gewicht van product |
66.06 g
|
| Voldoet aan: |
Contactgegevens fabriek
|
| Modelcode |
FUSE-BASE D01 E14 1POL
|
| Geschikt voor |
D01
|
| Ampèrewaarde |
16A
|
| Voltage-classificatie |
400 V
|
| Formaat zekering |
D01
|
| Aantal polen |
1-polig
|