Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

FN02C
FUSE-BASE D02 E18 1POL

Eaton Bussmann series, zekeringbasis, laagspanning, 63 A, AC 400 V, D02, 1P, IEC, schroefmontage, geschikte draad 2,5 - 25 mm2

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning D0 eenpolige zekeringbasis
Catalogusnummer
FN02C
EAN
5027590498951
Productlengte/-diepte
310 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
85 mm
Gewicht van product
0.001 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
Certificering
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Modelcode
FUSE-BASE D02 E18 1POL

Compatible fuse base and gauge piece

Geschikt voor
D02

Electrical data

Ampèrewaarde
63 A
Voltage-classificatie
400 V

Product specifications

Toepassing
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen
Formaat zekering
D02
Aantal polen
1-polig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.