Eaton noodverlichting batterij LiFePO4 lange levensduur 3,2 V 3000 mAh
| Productnaam |
Eaton batterij noodverlichting
|
| Catalogusnummer |
FT-BATLL3
|
| EAN |
3660191807344
|
| Productlengte/-diepte |
69.5 mm
|
| Hoogte van product |
20 mm
|
| Breedte van product |
40 mm
|
| Gewicht van product |
0.084 kg
|
| Voldoet aan: |
CE marking
|
| Accupack |
True
|
| Capaciteit |
3000 mAh
|
| Droog |
False
|
| IEC-indicatie |
Overig
|
| Model |
Lithium-ion
|
| Aantal cellen |
2
|
| Overige aanduidingen |
Overig
|
| Kunststof behuizing |
False
|
| Indicatie afmeting |
Overig
|
| Geschikt voor Ex-toepassingen |
False
|
| Hoogte inclusief pool |
209.5 mm
|
| Nominale spanning |
3.2 V
|
| Diameter |
19 mm
|
| Compatibiliteit |
x
|