Document downloaden () van 20
We make what matters work*

FT1EW4ICGSIP

Eaton FlexiTech, wand vluchtroute-aanduiding, 12 m, 4 pictogrammen (Beneden,Links,Rechts,Omhoog), CG-S, IP66

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton FlexiTech EW centraal gevoede vluchtroute-aanduiding
Catalogusnummer
FT1EW4ICGSIP
EAN
3660191812898
Productlengte/-diepte
231 mm
Hoogte van product
34 mm
Breedte van product
86 mm
Gewicht van product
0.32 kg
Certificering
CE

Toepassing

Toepassing
Conform EN 1838
Montagemethode
Wandopbouw
Conformiteit voor buitengebruik
False
Type melder
Alleen enkelzijdig

Elektrische specificaties

Accukwaliteit
Niet van toepassing
Aansluittype
Insteekverbinding
Beveiligd tegen ontploffen
False
Voedingssysteem
Centraal (centrale batterij)
Beschermingsgraad
II
Type spanning
AC/DC

Algemene informatie

Functie
Vluchtroute-aanduiding
Soort lamp
Pictogramarmatuur
Type labelling
Inlegpictogram
Lichtverdeler
Diffusorlens / -optiek / -paneel
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur, aanduiding D
False
Inclusief pictogram
True
Productmerken
Eaton

Specificaties behuizing

Kleur behuizing
Wit
Impactweerstand
IK07
Materiaal deksel
Kunststof, transparant
Materiaal behuizing
Kunststof
Vorm
Rechthoekig

Specificaties lichtbron

Lichtkleur
Wit
Color rendering index (CRI)
80
Energieklasse
A
Energieklasse van de ingebouwde lamp
A++, A+, A (led)
Lamphouder
Geen
Type lamp
Led niet uitwisselbaar
Beschermde reservepolariteit
True
Vorm
Rechthoekig
Met lichtbron
True

Diverse specificaties

Functie
Vluchtroute-aanduiding
Soort lamp
Pictogramarmatuur
Type labelling
Inlegpictogram
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur, aanduiding D
False
Inclusief pictogram
True

Monitoringopties

Monitoringapparatuur
Module voor armatuurmonitoring (centrale systemen)

Productspecificaties

Accukwaliteit
Niet van toepassing
Kleur behuizing
Wit
Lichtverdeler
Diffusorlens / -optiek / -paneel
Productmerken
Eaton
Beschermingsgraad
II
Type spanning
AC/DC

Testsystemen

Testsysteem
CG technologie
STAR technologie
STAR+ technologie

Productspecificatie exporteren