Foto is representatief
Download
Eaton FlexiTech 20 m, pictogram, DIN4844, rolstoel & pijl beneden
Productnaam |
Eaton noodverlichting pictogram
|
Catalogusnummer |
FT2ED-PICTO-DMD1
|
EAN |
3660191807214
|
Productlengte/-diepte |
208 mm
|
Hoogte van product |
0.1 mm
|
Breedte van product |
102.5 mm
|
Gewicht van product |
0.003 kg
|
Certificering |
CE
|
Modelcode |
FT2 PICTO, DIN4844 DM D
|
Herkenningsafstand |
20 m
|
Model |
Inlegpictogram
|
Verklarend pictogram |
Overig
|
Materiaaldikte |
0.1 mm
|
Dubbelzijdig |
False
|
Richting |
Omlaag
|
Richting van de pijl |
Beneden
|
Aantal zijkanten |
Enkelzijdig
|
Productmerken |
Eaton
|
Compatibiliteit |
UltraLed ED
RoundTech MR EC |