Document downloaden () van 20

FT2ED-PICTO-FEX
Model Code: FT2 PICTOGRAM, ISO7010-F001 FEX

Eaton FlexiTech 20 m, pictogram, ISO7010-F001, brandblusser

General specifications

Productnaam
Eaton noodverlichting pictogram
Catalogusnummer
FT2ED-PICTO-FEX
EAN
3660191807177
Productlengte/-diepte
208 mm
Hoogte van product
0.1 mm
Breedte van product
102.5 mm
Gewicht van product
0.003 kg
Voldoet aan:
CE marking
Modelcode
FT2 PICTOGRAM, ISO7010-F001 FEX

Productspecificaties

Herkenningsafstand
20 m
Model
Inlegpictogram
Verklarend pictogram
Overig
Materiaaldikte
0.1 mm
Dubbelzijdig
False
Richting
Geen
Aantal zijkanten
Enkelzijdig
Productmerken
Eaton
Compatibiliteit
UltraLed ED
RoundTech MR EC

Productspecificatie exporteren

Gebruikershandleidingen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.