Document downloaden () van 20
We make what matters work*

FT2ED-PICTO-RWR
FT2 PICTO,ISO7010-E017 Rescue Window R

Eaton 20m, pictogram, ISO7010-E017, redding raam rechts

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton noodverlichting pictogram
Catalogusnummer
FT2ED-PICTO-RWR
EAN
3660191807092
Productlengte/-diepte
208 mm
Hoogte van product
0.1 mm
Breedte van product
102.5 mm
Gewicht van product
0.003 kg
Certificering
CE
Modelcode
FT2 PICTO,ISO7010-E017 Rescue Window R

Diversen

Productmerken
Eaton
Compatibiliteit
UltraLed ED
RoundTech MR EC
Richting
Rechts
Verklarend pictogram
Vluchtroute
Model
Inlegpictogram
Aantal zijkanten
Enkelzijdig

Productspecificatie exporteren

Gebruikershandleidingen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.