Document downloaden () van 20

FT2ED-PICTO-VL
Model Code: FT2 PICTO, ISO7010-E001 VL

Eaton FlexiTech 20m, pictogram, ISO 7010 VL, vluchtroute verticaal links

General specifications

Productnaam
Eaton noodverlichting pictogram
Catalogusnummer
FT2ED-PICTO-VL
EAN
3660191807337
Productlengte/-diepte
208 mm
Hoogte van product
0.1 mm
Breedte van product
102.5 mm
Gewicht van product
0.003 kg
Certificering
CE
Modelcode
FT2 PICTO, ISO7010-E001 VL

Productspecificaties

Herkenningsafstand
20 m
Model
Inlegpictogram
Verklarend pictogram
Uitgang
Materiaaldikte
0.1 mm
Dubbelzijdig
False
Richting
Links
Aantal zijkanten
Enkelzijdig
Productmerken
Eaton
Compatibiliteit
UltraLed ED

Productspecificatie exporteren