Eaton FlexiTech, wand vluchtroute-aanduiding, 20m, 4 pictogrammen (Beneden,links,rechts,omhoog), CG-S, IP66
| Productnaam |
Eaton FlexiTech EW centraal gevoede vluchtroute-aanduiding
|
| Catalogusnummer |
FT2EW4ICGSIP
|
| EAN |
3660191812911
|
| Productlengte/-diepte |
231 mm
|
| Hoogte van product |
34 mm
|
| Breedte van product |
125 mm
|
| Gewicht van product |
0.43 kg
|
| Certificering |
CE
|
| Toepassing |
Conform EN 1838
|
| Montagemethode |
Wandopbouw
|
| Conformiteit voor buitengebruik |
False
|
| Type melder |
Alleen enkelzijdig
|
| Accukwaliteit |
Niet van toepassing
|
| Aansluittype |
Insteekverbinding
|
| Beveiligd tegen ontploffen |
False
|
| Voedingssysteem |
Centraal (centrale batterij)
|
| Beschermingsgraad |
II
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Functie |
Vluchtroute-aanduiding
|
| Soort lamp |
pictogramarmatuur
|
| Type labelling |
Inlegpictogram
|
| Lichtverdeler |
Diffusorlens / -optiek / -paneel
|
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur, aanduiding D |
False
|
| Inclusief pictogram |
True
|
| Productmerken |
Eaton
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Impactweerstand |
IK07
|
| Materiaal deksel |
Kunststof, transparant
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Vorm |
Rechthoekig
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Color rendering index (CRI) |
80
|
| Energieklasse |
A
|
| Energieklasse van de ingebouwde lamp |
A++, A+, A (led)
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Type lamp |
Led niet uitwisselbaar
|
| Beschermde reservepolariteit |
True
|
| Vorm |
Rechthoekig
|
| Met lichtbron |
True
|
| Functie |
Vluchtroute-aanduiding
|
| Soort lamp |
pictogramarmatuur
|
| Type labelling |
Inlegpictogram
|
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur, aanduiding D |
False
|
| Inclusief pictogram |
True
|
| Monitoringapparatuur |
Module voor armatuurmonitoring (centrale systemen)
|
| Accukwaliteit |
Niet van toepassing
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lichtverdeler |
Diffusorlens / -optiek / -paneel
|
| Productmerken |
Eaton
|
| Beschermingsgraad |
II
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Testsysteem |
CG technologie
STAR technologie STAR+ technologie |