Foto is representatief
Download
Eaton FlexiTech SEPP, set van 4 pictogrammen, 20m, (D,L,R,U), ISO
Productnaam |
Eaton noodverlichting pictogramset van 4
|
Catalogusnummer |
FT2SE-PP2-4I
|
EAN |
3660191807436
|
Productlengte/-diepte |
202.5 mm
|
Hoogte van product |
0.8 mm
|
Breedte van product |
100 mm
|
Gewicht van product |
0.016 kg
|
Certificering |
CE
|
Modelcode |
FT2 SEPP, set of 4 pictos (D,L,R,U)
|
Herkenningsafstand |
20 m
|
Model |
Inlegpictogram
|
Verklarend pictogram |
Uitgang
|
Materiaaldikte |
0.8 mm
|
Dubbelzijdig |
False
|
Richting |
Overig
|
Richting van de pijl |
Links / Beneden / Omhoog / Rechts
|
Aantal zijkanten |
Dubbelzijdig
|
Productmerken |
Eaton
|
Compatibiliteit |
UltraLed SE
|