Eaton FlexiTech, plafond vluchtroute-aanduiding, dubbelzijdig, 30 m, 4 pictogrammen (Beneden, Links, Rechts, Omhoog), CG-S, IP65
| Productnaam |
Eaton FlexiTech EC CBS vluchtroute-aanduiding
|
| Catalogusnummer |
FT3EC4ICGSIP
|
| EAN |
3660191813765
|
| Productlengte/-diepte |
325 mm
|
| Hoogte van product |
50 mm
|
| Breedte van product |
200 mm
|
| Gewicht van product |
1.2 kg
|
| Certificering |
CE
|
| Toepassing |
Conform EN 1838
|
| Montagemethode |
Plafondopbouw
|
| Conformiteit voor buitengebruik |
False
|
| Type melder |
Enkelzijdig / dubbelzijdig
|
| Accukwaliteit |
Niet van toepassing
|
| Aansluittype |
Inteekverbinding
|
| Beveiligd tegen ontploffen |
False
|
| Voedingssysteem |
Centraal (centrale batterij)
|
| Beschermingsgraad |
II
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Functie |
Vluchtroute-aanduiding
|
| Soort lamp |
pictogramarmatuur
|
| Type labelling |
Inlegpictogram
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens / -optiek / -paneel
|
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur, aanduiding D |
False
|
| Modus |
Permanent (P) / niet-permanent (NP)
|
| Inclusief pictogram |
True
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Beschermingsgraad |
IP65
|
| Impactweerstand |
IK07
|
| Materiaal deksel |
Kunststof, transparant
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Vorm |
Rechthoekig
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Color rendering index (CRI) |
80
|
| Energieklasse |
A
|
| Energieklasse van de ingebouwde lamp |
A++, A+, A (led)
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Type lamp |
LED niet uitwisselbaar
|
| Beschermde reservepolariteit |
True
|
| Vorm |
Rechthoekig
|
| Met lichtbron |
True
|
| Functie |
Vluchtroute-aanduiding
|
| Soort lamp |
pictogramarmatuur
|
| Type labelling |
Inlegpictogram
|
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur, aanduiding D |
False
|
| Modus |
Permanent (P) / niet-permanent (NP)
|
| Inclusief pictogram |
True
|
| Monitoringapparatuur |
Veiligheidsmodule voor monitoring (centrale voorziening)
|
| Accukwaliteit |
Niet van toepassing
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Beschermingsgraad |
IP65
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens / -optiek / -paneel
|
| Beschermingsgraad |
II
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Testsysteem |
CG technologie
STAR technologie STAR+ technologie |