Reset
Reset
Eaton FlexiTech, plafond vluchtrouteaanduiding, 30 m, 4 pictogrammen (Onder, links, rechts, boven), WLS, 1 tot 8 uur, IP65
| Productnaam |
Eaton FlexiTech EC SC vluchtroute-aanduiding
|
| Catalogusnummer |
FT3EC4IWLS18IP
|
| EAN |
3660191822149
|
| Productlengte/-diepte |
325 mm
|
| Hoogte van product |
50 mm
|
| Breedte van product |
200 mm
|
| Gewicht van product |
0.667 kg
|
| Certificering |
CE
|
| Accukwaliteit |
Lithium-ion
|
| Beschermingsgraad |
II
|
| Beschermingsgraad |
IP65
|
| Type lamp |
Led niet uitwisselbaar
|
| Met lichtbron |
Yes
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Type melder |
Enkelzijdig / dubbelzijdig
|
| Monitoringapparatuur |
Veiligheidsmodule voor monitoring (centrale voorziening)
|
| Voedingssysteem |
Decentraal (individuele batterij)
|
| Type spanning |
AC
|
| Arbeidsfactor |
0.49
|
| Aansluiting met afstandbediende schakelaar |
No
|
| Energieklasse |
A
|
| Aderdiameter |
2.5
|
| Aansluittype |
Inteekverbinding
|
| Maximaal systeemvermogen |
3.9 W
|
| Type controllers |
Stroomgestuurd apparaat met led-regeling
|
| Type bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Nominale spanning AC - max |
230 V
|
| Nominale spanning AC - min |
230 V
|
| Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Min |
5 °C
|
| Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Max |
45 °C
|
| Nominale bedrijfstijd - min |
8 hour
|
| Nominale bedrijfstijd - max |
1 hour
|
| Geschikt voor stand-by-schakeling |
Nee
|
| Geschikt voor continu circuit |
Nee
|
| RAL-nummer (vergelijkbare) behuizing |
9003
|
| Montagemethode |
Plafondopbouw
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Materiaal deksel |
Kunststof, transparant
|
| Type labelling |
Inlegpictogram
|
| Inclusief pictogram |
Yes
|
| Aantal polen |
3
|
| Impactweerstand |
IK07
|
| Kleurtemperatuur - max |
6500 K
|
| Kleurtemperatuur - min |
6500 K
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens / -optiek / -paneel
|
| Functie |
Vluchtroute-aanduiding
|
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur, aanduiding D |
No
|
| Aantal lichtkoppen |
1
|
| Herkenningsafstand |
30 m
|
| Productmerken |
Eaton
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|