Document downloaden () van 20

FT3EWEC-PICTO-DL
Model Code: FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E001 D/L

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m, pictogram, ISO7010-E001 D/L, vluchtroute beneden links

General specifications

Productnaam
Eaton noodverlichting pictogram
Catalogusnummer
FT3EWEC-PICTO-DL
EAN
3660191810986
Productlengte/-diepte
306 mm
Hoogte van product
0.175 mm
Breedte van product
159.9 mm
Gewicht van product
0.007 kg
Voldoet aan:
CE marking
Modelcode
FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E001 D/L

Productspecificaties

Herkenningsafstand
30 m
Model
Inlegpictogram
Verklarend pictogram
Vluchtroute
Materiaaldikte
0.175 mm
Dubbelzijdig
False
Richting
Overig
Aantal zijkanten
Enkelzijdig
Productmerken
Eaton
Compatibiliteit
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EC/CC

Productspecificatie exporteren

Technische datasheets (TDS)

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.