Foto is representatief
Download
Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m, pictogram, FDX08-040-3 T28, rolstoel deur_rechts
| Productnaam |
Eaton noodverlichting pictogram
|
| Catalogusnummer |
FT3EWEC-PICTO-DMR
|
| EAN |
3660191811020
|
| Productlengte/-diepte |
306 mm
|
| Hoogte van product |
0.175 mm
|
| Breedte van product |
159.9 mm
|
| Gewicht van product |
0.007 kg
|
| Voldoet aan: |
CE marking
|
| Modelcode |
FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, FDX08-040-3 T28 R
|
| Herkenningsafstand |
30 m
|
| Model |
Inlegpictogram
|
| Verklarend pictogram |
Vluchtroute
|
| Materiaaldikte |
0.175 mm
|
| Dubbelzijdig |
False
|
| Richting |
Rechts
|
| Aantal zijkanten |
Enkelzijdig
|
| Productmerken |
Eaton
|
| Compatibiliteit |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EC/CC |