Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m, pictogram, ISO7010-F001, brandblusser
Productnaam |
Eaton noodverlichting pictogram
|
Catalogusnummer |
FT3EWEC-PICTO-FEX
|
EAN |
3660191811099
|
Productlengte/-diepte |
306 mm
|
Hoogte van product |
0.175 mm
|
Breedte van product |
159.9 mm
|
Gewicht van product |
0.007 kg
|
Voldoet aan: |
CE marking
|
Modelcode |
FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-F001 FEX
|
Herkenningsafstand |
30 m
|
Model |
Inlegpictogram
|
Verklarend pictogram |
Overig
|
Materiaaldikte |
0.175 mm
|
Dubbelzijdig |
False
|
Richting |
Geen
|
Aantal zijkanten |
Enkelzijdig
|
Productmerken |
Eaton
|
Compatibiliteit |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EC/CC |