Document downloaden () van 20

FT3EWEC-PICTO-INFO
Model Code: FT3 EW_EC PICT, ISO7001/P-I PF001 INFO

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m, pictogram, ISO7001/P-I PF001, INFO

General specifications

Productnaam
Eaton noodverlichting pictogram
Catalogusnummer
FT3EWEC-PICTO-INFO
EAN
3660191811112
Productlengte/-diepte
306 mm
Hoogte van product
0.175 mm
Breedte van product
159.9 mm
Gewicht van product
0.007 kg
Voldoet aan:
CE marking
Modelcode
FT3 EW_EC PICT, ISO7001/P-I PF001 INFO

Productspecificaties

Herkenningsafstand
30 m
Model
Inlegpictogram
Verklarend pictogram
Overig
Materiaaldikte
0.175 mm
Dubbelzijdig
False
Richting
Naar beneden
Aantal zijkanten
Enkelzijdig
Productmerken
Eaton
Compatibiliteit
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EC/CC

Productspecificatie exporteren

Technische datasheets (TDS)

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.