Document downloaden () van 20

FWC-3A10F

Eaton Bussmann series FWC snelle cilindrische zekering, 500 V AC/DC (alleen 35-800 A), 3A, Niet aanwijzend, snelle zekering, Cilindrisch

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle cilindrische zekeringen
Catalogusnummer
FWC-3A10F
EAN
5027590499392
UPC
051712246033
Productlengte/-diepte
44 mm
Hoogte van product
23 mm
Breedte van product
54 mm
Gewicht van product
8.8 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant

Electricla data

Ampèrewaarde
3 A
Voltage-classificatie
600 V
Type spanning
AC/DC
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Pre arc (I2T)
1,6
Clearing (I2T)
11
Vermogensverlies
1.5 W

Product specification

Toepassing
halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Formaat zekering
10 x 38 mm
Aantal
10

Compatible microswitch

Toebehoren
  • BMM zekeringblok
  • CHM modulaire zekeringhouder

Productspecificatie exporteren