Eaton Bussmann series hoge snelheid zekering voor EV-laadstations, 1000 V DC, conform IEC/UL, 80 A, klasse aR, 25 mm ronde zekering
Productnaam |
Eaton Bussmann series high speed fuse for EV charging stations
|
Catalogusnummer |
FWE-80A
|
EAN |
5027590590075
|
Productlengte/-diepte |
110 mm
|
Hoogte van product |
110 mm
|
Breedte van product |
25.4 mm
|
Gewicht van product |
100 g
|
Certificering |
CE
IEC 60269-4 UL 248-13 |
Ampèrewaarde |
80 A
|
Uitschakelvermogen |
100 kA
|
Type spanning |
DC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Clearing (I2T) |
7240
|
Vermogensverlies |
24 W
|
Pre arc (I2T) |
1020
|
Kleur |
Wit
|
Constructiegrootte |
Overig
|
Voltage-classificatie |
1000
|
Toepassing |
EV-laadstations
|
Type stroom |
DC
|
Nom. (meet)spanning DC |
1000 V
|
Hartafstand aansluitingen |
93 mm
|
Fuse system (IEC 60269) |
Zekeringssysteem C
|
Mounting holes |
M8
|