Eaton Bussmann series FWH snelle zekering, 500 Vac, 500 Vdc, 4A, Niet aanwijzend, snelle zekering
Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle cilindrische zekeringen
|
Catalogusnummer |
FWH-004A6F
|
EAN |
5027590499491
|
UPC |
051712616454
|
Productlengte/-diepte |
33 mm
|
Hoogte van product |
7 mm
|
Breedte van product |
7 mm
|
Gewicht van product |
2.8 g
|
Voldoet aan: |
Contactgegevens fabriek
RoHS-compliant |
Ampèrewaarde |
4 A
|
Voltage-classificatie |
600 V
|
Type spanning |
AC/DC
|
Onderbreking |
50 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Toepassing |
halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
Formaat zekering |
14 x 51 mm
|