Document downloaden () van 20

FWH-007A6F

Eaton Bussmann series FWH snelle zekering, 500V, 7A, 50 kAIC bij 0,25-20A, 20 kAIC bij 25-30A, Niet aanwijzend, snelle zekering, metalen kap x metalen kap

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle cilindrische zekeringen
Catalogusnummer
FWH-007A6F
EAN
5027590499521
UPC
051712796583
Productlengte/-diepte
114 mm
Hoogte van product
10 mm
Breedte van product
114 mm
Gewicht van product
2.8 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
CSA gecertificeerd

Electrical data

Ampèrewaarde
7 A
Voltage-classificatie
700 V
Type spanning
AC/DC
Onderbreking
50 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
125 bij 500 V

Product specifications

Toepassing
halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.