Document downloaden () van 20

FWJ-25A14F

Eaton Bussmann series FWJ snelle zekering, 700 Vac/dc, 25A, 20 kAIC Vac/dc, Niet aanwijzend, snelle zekering, metalen kap x metalen kap

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle cilindrische zekeringen
Catalogusnummer
FWJ-25A14F
EAN
5027590499750
UPC
051712796118
Productlengte/-diepte
90 mm
Hoogte van product
39 mm
Breedte van product
80 mm
Gewicht van product
26.4 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized

Electricla data

Ampèrewaarde
25 A
Voltage-classificatie
500 V
Type spanning
AC/DC
Onderbreking
25 kAIC
Klasse
Klasse aR
Pre arc (I2T)
33
Clearing (I2T)
350
Vermogensverlies
11 W

Product specification

Toepassing
halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Formaat zekering
14 x 51 mm

Compatible microswitch

Toebehoren
  • CH14 modulaire zekeringhouder
  • FW14-PCB

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.