Eaton Bussmann series FWJ snelle zekering, 800A, 25 kAIC (35-200A), 100 kAIC (250-2000A), 50 kAIC bij 800 V DC (35-200 A, 450-600A), Geen, snelle zekering, Bladeind X Bladeind, Tapeind
Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle cilindrische zekeringen
|
Catalogusnummer |
FWJ-800A
|
EAN |
5027590021395
|
UPC |
051712796378
|
Productlengte/-diepte |
172 mm
|
Hoogte van product |
89 mm
|
Breedte van product |
89 mm
|
Gewicht van product |
2556 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
CSA gecertificeerd
UL Recognized |
Ampèrewaarde |
70 A
|
Voltage-classificatie |
1000 Vac, 800 Vdc
|
Type spanning |
AC/DC
|
Onderbreking |
50 kAIC bij 800 V DC (35-200 A
25 kAIC (35-200A) 100 kAIC (250-2000A) 450-600A) |
Klasse |
Klasse aR
|
Pre arc (I2T) |
87000
|
Clearing (I2T) |
500000 bij 1000 V
|
Vermogensverlies |
182 W
|
Toepassing |
halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|