Foto is representatief
Download
Zekeringelement, hoge snelheid, 80 A, AC 700 V, DC 700 V, 25 x 112 mm, aR, UL, met melder
Productnaam |
Eaton Bussmann series Noord-Amerikaanse hoge snelheid zekering
|
Catalogusnummer |
FWP-80BI
|
EAN |
5027590501149
|
Productlengte/-diepte |
111 mm
|
Hoogte van product |
24 mm
|
Breedte van product |
33 mm
|
Gewicht van product |
102 g
|
Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant EAC |
Certificering |
UL 248-13
|
Ampèrewaarde |
80 A
|
Uitschakelvermogen |
200 kA
|
Geïsoleerde metalen |
Nee
|
Gebruikscategorie |
Overig
|
Type spanning |
AC/DC
|
Nominaal schakelvermogen |
200 A
|
Nom. (meet)spanning AC |
700 V
|
Nom. (meet)spanning DC |
700 V
|
Montage-afmeting |
M8
|
Hartafstand aansluitingen |
91.5 mm
|
Stroomtype |
AC/DC
|
Vermogensverlies |
21 W
|
Vorm van zekering |
Cilindrisch, centraal geschroefde aansluiting
|
Kleur |
Geen
|
Constructiegrootte |
Overig
|
Voltage-classificatie |
700 V
|
Type |
Zekering
|
Toepassing |
Beveiliging van DC algemene bus, DC-aandrijvingen, voedingsomvormers/gelijkrichters en laagspanningsstarters
|
Zekeringsysteem (conform IEC 60269) |
Overig
|