Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

GF710

Zekeringelement, laagspanning, 710 A, AC 550 V, DC 250 V, BS88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG, BS

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
GF710
EAN
5027590022088
UPC
051712844956
Productlengte/-diepte
209 mm
Hoogte van product
83 mm
Breedte van product
83 mm
Gewicht van product
1045 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
10 A
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL
Voltage-classificatie
550 V
Type spanning
AC/DC

Productspecificaties

Toepassing
Algemeen industriële toepassingen
Verbinding
133/184 mm bevestigingsafstand
Uitgerust met:
Gecentreerde boutaansluiting
Formaat zekering
BS88/C3
Type zekering
GF

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.