Eaton Bussmann series Britse standaard laagspanningszekering, 800 A, 550 V AC, V88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
GF800
|
| EAN |
5027590022101
|
| UPC |
051712839945
|
| Productlengte/-diepte |
129 mm
|
| Hoogte van product |
83 mm
|
| Breedte van product |
83 mm
|
| Gewicht van product |
1385 g
|
| Voldoet aan: |
RoHS-compliant
|
| Ampèrewaarde |
800 A
|
| Voltage-classificatie |
550 V
|
| Type spanning |
AC
AC/DC |
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse C gG/gL
|
| Toepassing |
algemeen industriële toepassingen
|
| Type zekering |
GF
|
| Formaat zekering |
BS88/C3
|
| Uitgerust met: |
Gecentreerde boutaansluiting
|
| Verbinding |
133/184 mm bevestigingsafstand
|