Document downloaden () van 20

GMB2202BAAA00A00
Model Code: GMB 3.7-22kW T2S MID

Eaton Green Motion Building, EV-laadstation, Online, Instelbaar vermogen van 3,7 kW tot 22 kW (1-fase of 3-fasen), Type 2-aansluiting met shutters, MID energiemeter

General specifications

Productnaam
Eaton Green Motion Building EV-laadstation
Catalogusnummer
GMB2202BAAA00A00
EAN
3553340301872
Productlengte/-diepte
116 mm
Hoogte van product
291 mm
Breedte van product
263 mm
Gewicht van product
3.1 kg
Voldoet aan:
IEC 61851-1
CE-markering
Modelcode
GMB 3.7-22kW T2S MID

Productspecificaties

Speciale voorzieningen
  • De Green Motion Building van Eaton is een AC-laadstation voor elektrische voertuigen dat specifiek is ontworpen voor binnen en buiten gebruik op particuliere en openbare parkeerplaatsen voor multi-residentiële, commerciële en industriële toepassingen.
  • - Veilig EV-laden
  • - Bewezen EV-laadtechnologie
  • - Eenvoudig laden, geschikt voor alle soorten elektrische voertuigen
  • - Type 2-kabel of -wandcontactdoos
  • - Compact
  • - Wand- of vloermontage
  • - Toekomstbestendig EV-laden met eenvoudig instelbaar uitgangsvermogen
  • - RFID
  • Kan geïntegreerd worden met ieder type CPO-software op basis van OCCP 1.6J
  • Gecertificeerde MID-energiemeter
  • Statische en dynamische load balancing
  • Netwerkstabiliteit door fasebalancering
  • Modbus TCP/IP voor integratie met een Energie Management Systeem
Ampèrewaarde
32 A
Voltage-classificatie
400V
Werkingstemperatuur
-25 °C tot 45 °C
NFC (Near Field Communication)
Nee
Met netwerkfunctionaliteit als master
Ja
DC-reststroomdetectie
Ja
Lasdetectie magneetschakelaar
Ja
Exporteren van oplaadlogboeken
Nee
Bediening en configuratie met app
Ja
Aansluitbare aderdiameter - min
10 mm²
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer
Ja
Met sleutelschakelaar
Nee
Uitvoering Open Charge Point Protocoll (OCPP)
1,6
Aansluiten en opladen (ISO 15118)
Nee
Met netwerkfunctionaliteit als uitbreiding
Ja
Laadkabel permanent vergrendelbaar op oplader
Nee
Verbinding via LAN
Ja
Met MID-conforme energiemeter
Ja
Geïntegreerd beheer van statische belasting
Ja
Geschikt voor dynamisch belastingsbeheer
Ja
Backend meegeleverd
Nee
Conform kalibratiewet
Nee
Standaard radio 5G
no
Verbinding via WLAN
Ja
Ingangsspanning - min
230 V
Ingangsspanning - max
400 V
Kabeltype
Type 2-aansluiting
Uitgerust met:
Belastingbeheer
Energiemeter
Communicatie-interface
Frequentie
50 Hz
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Beschermingsgraad
IP54
IK08
Snoerlengte
0 m
Nominaal aansluitvermogen
22 kW
Aantal oplaadunits
1
Aantal stroomonderbrekers (aardlekschakelaar type A)
0
Aantal stroomonderbrekers (aardlekschakelaar type B)
0
Aantal stopcontacten (huishoudelijk)
0
Aantal stopcontacten (CEE)
0
Aantal stopcontacten (GB)
0
Aantal stopcontacten (type 2)
1
Aantal stopcontacten (type 3)
0
Aantal voertuigconnectoren (CHAdeMO)
0
Aantal voertuigconnectoren (GB AC)
0
Aantal voertuigconnectoren (GB DC)
0
Aantal voertuigconnectoren (type 1 CCS)
0
Aantal voertuigconnectoren (type 1)
0
Aantal voertuigconnectoren (type 2 CCS)
0
Aantal voertuigconnectoren (type 2)
0
Vermogen per oplaadpunt - max
22 kW
Fase
3-fasen
Nummer ledlamp
1
Inhoud van de verpakking
  • Green Motion Building EV-laadstation
  • Quick Start Guide
  • Veiligheidsvoorschriften
  • Boorsjabloon
  • Zelfklevende pakkingen
  • Spacers
  • Ethernet extender
Lengte van de laadkabel
0 m
Functies
Toegangscontrole
Aansluitmodel aan installatiezijde
3-fasen
Protocol
OCPP
Montagemethode
Wandmontage

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.