Foto is representatief
Download
Eaton Green Motion DC 22, EV-laadstation, online, CCS2-aansluiting, RJ45 communicatie-interface, RFID-toegangscontrole
Productnaam |
Eaton Green Motion DC 22 EV-laadstation
|
Catalogusnummer |
GMD2205BAAA00A00
|
EAN |
3553340301360
|
Productlengte/-diepte |
265 mm
|
Hoogte van product |
520 mm
|
Breedte van product |
630 mm
|
Gewicht van product |
53 kg
|
Voldoet aan: |
IEC 61851-1
CE-markering |
Modelcode |
GMDC22 CCS Eth RFID
|
Speciale voorzieningen |
|
Ampèrewaarde |
32 A
|
Voltage-classificatie |
400V
|
Werkingstemperatuur |
-25 °C tot 45 °C
|
NFC (Near Field Communication) |
Nee
|
Met netwerkfunctionaliteit als master |
Nee
|
DC-reststroomdetectie |
Nee
|
Lasdetectie magneetschakelaar |
Nee
|
Exporteren van oplaadlogboeken |
Nee
|
Bediening en configuratie met app |
Nee
|
Aansluitbare aderdiameter - min |
16 mm²
|
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Ja
|
Met sleutelschakelaar |
Nee
|
Uitvoering Open Charge Point Protocoll (OCPP) |
1,6
|
Aansluiten en opladen (ISO 15118) |
Ja
|
Met netwerkfunctionaliteit als uitbreiding |
Nee
|
Laadkabel permanent vergrendelbaar op oplader |
Nee
|
Verbinding via LAN |
Ja
|
Met MID-conforme energiemeter |
Nee
|
Geïntegreerd beheer van statische belasting |
Nee
|
Geschikt voor dynamisch belastingsbeheer |
Nee
|
Backend meegeleverd |
Nee
|
Conform kalibratiewet |
Nee
|
Ingangsspanning - min |
230 V
|
Ingangsspanning - max |
400 V
|
Uitgangsspanning DC - min |
50 V
|
Uitgangsspanning DC - max |
500 V
|
Kabeltype |
CCS-aansluiting
|
Uitgerust met: |
Communicatie-interface
LCD-display |
Frequentie |
50 Hz
|
Behuizingsmateriaal |
Staal
|
Beschermingsgraad |
IP54
IK10 |
Uitgangsspanning |
50 V - 500 V (DC)
|
Snoerlengte |
5 m
|
Nominaal aansluitvermogen |
22 kW
|
Aantal oplaadunits |
1
|
Aantal stroomonderbrekers (aardlekschakelaar type A) |
0
|
Aantal stroomonderbrekers (aardlekschakelaar type B) |
0
|
Aantal stopcontacten (huishoudelijk) |
0
|
Aantal stopcontacten (CEE) |
1
|
Aantal stopcontacten (GB) |
0
|
Aantal stopcontacten (type 2) |
0
|
Aantal stopcontacten (type 3) |
0
|
Aantal voertuigconnectoren (CHAdeMO) |
0
|
Aantal voertuigconnectoren (GB AC) |
0
|
Aantal voertuigconnectoren (GB DC) |
0
|
Aantal voertuigconnectoren (type 1 CCS) |
0
|
Aantal voertuigconnectoren (type 1) |
0
|
Aantal voertuigconnectoren (type 2 CCS) |
1
|
Aantal voertuigconnectoren (type 2) |
0
|
Vermogen per oplaadpunt - max |
22 kW
|
Fase |
3-fasen
|
Nummer ledlamp |
1
|
Inhoud van de verpakking |
|
Lengte van de laadkabel |
5 m
|
Functies |
Toegangscontrole
|
Aansluitmodel aan installatiezijde |
3-fasen
|
Protocol |
OCPP
|
Montagemethode |
Wandmontage
|
Uitgangsstroom bij DC - max |
55 A
|