Eaton Green Motion DC 44, EV-laadstation, online, CCS2-aansluiting, RJ45 communicatie-interface, 4G, RFID-toegangscontrole
| Productnaam |
Eaton Green Motion DC 44/66 EV-laadstation
|
| Catalogusnummer |
GMD4405BBAA00A00
|
| EAN |
3553340301414
|
| Productlengte/-diepte |
833 mm
|
| Hoogte van product |
1775 mm
|
| Breedte van product |
265 mm
|
| Gewicht van product |
175 kg
|
| Voldoet aan: |
IEC 61851-1
CE-markering |
| Modelcode |
GMDC44 CCS Eth 4G RFID
|
| Voltage-classificatie |
400V
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Ampèrewaarde |
64 A
|
| Fase |
Driefase
|
| Nominaal aansluitvermogen |
44 kW
|
| Vermogen per oplaadpunt - max |
44 kW
|
| Aantal oplaadunits |
1
|
| Nummer ledlamp |
1
|
| Behuizingsmateriaal |
Staal
|
| Montagemethode |
Bodembevestiging
|
| Aansluitmodel aan installatiezijde |
3-fasen
|
| Kabeltype |
CCS-aansluiting
|
| Lengte van de laadkabel |
5 m
|
| Aantal voertuigconnectoren (type 2 CCS) |
1
|
| Aantal stopcontacten (CEE) |
1
|
| Aantal stopcontacten (type 2) |
0
|
| Beschermingsgraad |
IP54
IK10 |
| Werkingstemperatuur |
-25 °C tot 45 °C
|
| Protocol |
OCPP
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Inhoud van de verpakking |
|
| Uitgerust met: |
Communicatie-interface
LCD-display |
| Functies |
Toegangscontrole
|