Green Motion Duo Node 2xT2S aardlekschakelaar type A 30mA 4G ISO15118
Productnaam |
Eaton Green Motion Duo EV-laadstation
|
Catalogusnummer |
GMM2222BABG00C04
|
EAN |
3553340302657
|
Productlengte/-diepte |
663 mm
|
Hoogte van product |
168 mm
|
Breedte van product |
411 mm
|
Gewicht van product |
11.96 kg
|
Voldoet aan: |
IEC 61851-1
EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 |
Certificering |
CE
IEC 61000-3-11 IEC 61000-3-12 |
Modelcode |
Duo Node 2xT2S ISO15118
|
Speciale voorzieningen |
|
Voltage-classificatie |
400V
|
Werkingstemperatuur |
-30° tot 50°C
|
NFC (Near Field Communication) |
Nee
|
Met netwerkfunctionaliteit als master |
Nee
|
DC-reststroomdetectie |
Ja
|
Lasdetectie magneetschakelaar |
Ja
|
Exporteren van oplaadlogboeken |
Ja
|
Bediening en configuratie met app |
Ja
|
Aansluitbare aderdiameter - min |
2.5 mm²
|
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Ja
|
Met sleutelschakelaar |
Nee
|
Uitvoering Open Charge Point Protocoll (OCPP) |
1,6
|
Aansluiten en opladen (ISO 15118) |
Ja
|
Met netwerkfunctionaliteit als uitbreiding |
Ja
|
Laadkabel permanent vergrendelbaar op oplader |
Nee
|
Verbinding via LAN |
Ja
|
Met MID-conforme energiemeter |
Ja
|
Geïntegreerd beheer van statische belasting |
Ja
|
Geschikt voor dynamisch belastingsbeheer |
Ja
|
Backend meegeleverd |
Nee
|
Conform kalibratiewet |
Nee
|
Standaard radio 5G |
no
|
Verbinding via WLAN |
no
|
Ingangsspanning - min |
230 V
|
Ingangsspanning - max |
400 V
|
Standaard 4G (LTE) voor mobiele communicatie |
no
|
Kabeltype |
Type 2-aansluiting
|
Uitgerust met: |
Energiemeter
|
Frequentie |
50/60 Hz
|
Behuizingsmateriaal |
Kunststof
|
Beschermingsgraad |
IP55
IK10 |
Snoerlengte |
0 m
|
Nominaal aansluitvermogen |
44 kW
|
Aantal oplaadunits |
2
|
Aantal stroomonderbrekers (aardlekschakelaar type A) |
2
|
Aantal stroomonderbrekers (aardlekschakelaar type B) |
0
|
Aantal stopcontacten (huishoudelijk) |
0
|
Aantal stopcontacten (CEE) |
0
|
Aantal stopcontacten (GB) |
0
|
Aantal stopcontacten (type 2) |
2
|
Aantal stopcontacten (type 3) |
0
|
Aantal voertuigconnectoren (CHAdeMO) |
0
|
Aantal voertuigconnectoren (GB AC) |
0
|
Aantal voertuigconnectoren (GB DC) |
0
|
Aantal voertuigconnectoren (type 1 CCS) |
0
|
Aantal voertuigconnectoren (type 1) |
0
|
Aantal voertuigconnectoren (type 2 CCS) |
0
|
Aantal voertuigconnectoren (type 2) |
0
|
Vermogen per oplaadpunt - max |
22 kW
|
Fase |
3-fase
|
Nummer ledlamp |
2
|
Inhoud van de verpakking |
|
Lengte van de laadkabel |
0 m
|
Functies |
Toegangscontrole
|
Aansluitmodel aan installatiezijde |
3-fasen
|
Protocol |
OCPP
|
Montagemethode |
Wandmontage
|
Uitgangsstroom bij DC - max |
0 A
|
Aansluitbare aderdiameter - max |
16 mm²
|
Spanningstype (voedingsspanning) |
AC
|