Document downloaden () van 20

GSA10

Zekeringelement, hoge snelheid, 10 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 8 x 48 mm, aR, BS

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
GSA10
EAN
5027590502368
Productlengte/-diepte
54 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
128 mm
Gewicht van product
6.55 g
Voldoet aan:
CE

Productspecificaties

Ampèrewaarde
10 A
Uitschakelvermogen
100 kA
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
Type spanning
AC/DC
Nominaal schakelvermogen
100 kA
Nom. (meet)spanning AC
240 V
Nom. (meet)spanning DC
200 V
Hartafstand aansluitingen
37.4 mm
Montage-afmeting
M3
Stroomtype
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Vorm van zekering
Aansluitvlag voor boutverbinding
Kleur
Geen
Constructiegrootte
Overig
Voltage-classificatie
240 V
Type
Zekering
Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
GSA
Zekeringsysteem (conform IEC 60269)
Overig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.