Zekeringelement, hoge snelheid, 20 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 9 x 46 mm, aR, BS
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
|
| Catalogusnummer |
GSA20
|
| EAN |
5027590502412
|
| Productlengte/-diepte |
59 mm
|
| Hoogte van product |
18 mm
|
| Breedte van product |
18 mm
|
| Gewicht van product |
6.55 g
|
| Voldoet aan: |
CE
|
| Ampèrewaarde |
20A
|
| Uitschakelvermogen |
100 kA
|
| Geïsoleerde metalen |
Nee
|
| Gebruikscategorie |
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Nominaal schakelvermogen |
100 kA
|
| Nom. (meet)spanning AC |
240 V
|
| Nom. (meet)spanning DC |
200 V
|
| Hartafstand aansluitingen |
37.4 mm
|
| Montage-afmeting |
M3
|
| Stroomtype |
AC/DC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Vorm van zekering |
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
|
| Kleur |
Geen
|
| Constructiegrootte |
Overig
|
| Voltage-classificatie |
240 V
|
| Type |
Zekering
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
GSA
|
| Zekeringsysteem (conform IEC 60269) |
Overig
|