Document downloaden () van 20
We make what matters work*

GSA35

Zekeringelement, hoge snelheid, 35 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 18 x 59 mm, aR, BS

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
GSA35
EAN
5027590502450
Productlengte/-diepte
65 mm
Hoogte van product
46 mm
Breedte van product
218 mm
Gewicht van product
24.2 g
Voldoet aan:
CE

Productspecificaties

Ampèrewaarde
35A
Uitschakelvermogen
100 kA
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
Type spanning
AC/DC
Nominaal schakelvermogen
100 kA
Nom. (meet)spanning AC
240 V
Nom. (meet)spanning DC
200 V
Hartafstand aansluitingen
43 mm
Montage-afmeting
M6
Stroomtype
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Vorm van zekering
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Kleur
Geen
Constructiegrootte
Overig
Voltage-classificatie
240 V
Type
Zekering
Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
GSA
Zekeringsysteem (conform IEC 60269)
Overig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.