Foto is representatief
Download
Zekeringelement, hoge snelheid, 400 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 35 x 78 x 85 mm, aR, BS
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
|
| Catalogusnummer |
GSA400
|
| EAN |
5027590502474
|
| Productlengte/-diepte |
34.6 mm
|
| Hoogte van product |
77.6 mm
|
| Breedte van product |
85 mm
|
| Gewicht van product |
333 g
|
| Voldoet aan: |
CE
|
| Ampèrewaarde |
400 A
|
| Uitschakelvermogen |
100 kA
|
| Geïsoleerde metalen |
Nee
|
| Gebruikscategorie |
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Nominaal schakelvermogen |
100 kA
|
| Nom. (meet)spanning AC |
240 V
|
| Nom. (meet)spanning DC |
200 V
|
| Hartafstand aansluitingen |
60.3 mm
|
| Montage-afmeting |
M10
|
| Stroomtype |
AC/DC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Vorm van zekering |
Dubbele zekering met aansluitvlag voor boutverbinding
|
| Kleur |
Geen
|
| Constructiegrootte |
Overig
|
| Voltage-classificatie |
240 V
|
| Type |
Zekering
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
GSA
|
| Zekeringsysteem (conform IEC 60269) |
Overig
|