| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
|
| Catalogusnummer |
GSA75
|
| EAN |
5027590502528
|
| UPC |
051712392235
|
| Productlengte/-diepte |
59 mm
|
| Hoogte van product |
18 mm
|
| Breedte van product |
18 mm
|
| Gewicht van product |
24.3 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
|
| Certificering |
UL Recognized
|
| Ampèrewaarde |
75 A
|
| Uitschakelvermogen |
100 kA
|
| Geïsoleerde metalen |
Nee
|
| Gebruikscategorie |
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Nominaal schakelvermogen |
100 kA
|
| Nom. (meet)spanning AC |
240 V
|
| Nom. (meet)spanning DC |
200 V
|
| Hartafstand aansluitingen |
43 mm
|
| Montage-afmeting |
M6
|
| Stroomtype |
AC/DC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Vorm van zekering |
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
|
| Kleur |
Geen
|
| Constructiegrootte |
Overig
|
| Type verpakking |
Standaard
|
| Voltage-classificatie |
240 V
|
| Type |
Zekering
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
GSA
|
| Zekeringsysteem (conform IEC 60269) |
Overig
|