Document downloaden () van 20
We make what matters work*

GSB25

Zekeringelement, hoge snelheid, 25 A, AC 600 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
GSB25
EAN
5027590502566
UPC
051712683746
Productlengte/-diepte
18.2 mm
Hoogte van product
18.2 mm
Breedte van product
80 mm
Gewicht van product
33.4 g
Voldoet aan:
CE

Productspecificaties

Ampèrewaarde
25 A
Uitschakelvermogen
100 kA
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
Type spanning
AC
Nominaal schakelvermogen
100 kA
Nom. (meet)spanning AC
600 V
Hartafstand aansluitingen
64 mm
Montage-afmeting
M6
Stroomtype
AC
Klasse
Klasse aR
Vorm van zekering
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Kleur
Geen
Constructiegrootte
Overig
Voltage-classificatie
600 V
Type
Zekering
Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
GSB
Zekeringsysteem (conform IEC 60269)
Overig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.