Document downloaden () van 20

GSD150

Zekeringelement, hoge snelheid, 150 A, AC 180 V, BS88, 18 x 59 mm, aR, BS

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
GSD150
EAN
5027590502603
Productlengte/-diepte
17.3 mm
Hoogte van product
18.2 mm
Breedte van product
58.4 mm
Gewicht van product
22.9 g
Voldoet aan:
CE

Productspecificaties

Ampèrewaarde
150 A
Uitschakelvermogen
100 kA
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
Type spanning
AC
Nominaal schakelvermogen
100 kA
Nom. (meet)spanning AC
180 V
Hartafstand aansluitingen
41.8 mm
Montage-afmeting
M6
Stroomtype
AC
Klasse
Klasse aR
Vorm van zekering
Aansluitvlag voor boutverbinding
Kleur
Geen
Constructiegrootte
Overig
Voltage-classificatie
180 V
Type
Zekering
Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
GSD
Zekeringsysteem (conform IEC 60269)
Overig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.