Document downloaden () van 20

GSMK1000

Zekeringelement, hoge snelheid, 1000 A, AC 1000 V, BS88, 80 x 155 x 180 mm, aR, BS, ultrasnel

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
GSMK1000
EAN
5996516024676
Productlengte/-diepte
265 mm
Hoogte van product
108 mm
Breedte van product
190 mm
Gewicht van product
2926 g
Voldoet aan:
CE

Productspecificaties

Ampèrewaarde
1000 A
Uitschakelvermogen
100 kA
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
Type spanning
AC
Nominaal schakelvermogen
100 kA
Nom. (meet)spanning AC
1000 V
Hartafstand aansluitingen
130 mm
Montage-afmeting
M10
Stroomtype
AC
Klasse
Klasse aR
Vorm van zekering
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Kleur
Geen
Constructiegrootte
Overig
Voltage-classificatie
1000 V
Type
Zekering
Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
GSMK
Zekeringsysteem (conform IEC 60269)
Overig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.