| Productnaam |
Eaton i-P65 Plus decentraal noodverlichtingsarmatuur
|
| Catalogusnummer |
IP65PHPCGS
|
| EAN |
5018987233125
|
| Productlengte/-diepte |
340 mm
|
| Hoogte van product |
80.5 mm
|
| Breedte van product |
167.9 mm
|
| Gewicht van product |
1.15 kg
|
| Certificering |
CE
|
| Modelcode |
I-P65 PLUS H CG-S, PC ASYMMETRICAL
|
| Beschermingsgraad |
I
|
| Conformiteit voor buitengebruik |
True
|
| Beschermingsgraad |
IP65
|
| Type lamp |
Led niet uitwisselbaar
|
| Met lichtbron |
True
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Monitoringapparatuur |
Module voor armatuurmonitoring (centrale systemen)
|
| Voedingssysteem |
Centraal (centrale batterij)
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Arbeidsfactor |
0.87
|
| Aansluiting met afstandbediende schakelaar |
True
|
| Energieklasse |
A
|
| Aderdiameter |
2.5
|
| Aansluittype |
Insteekverbinding
|
| Maximaal systeemvermogen |
9.3 W
|
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C |
60000 hour
|
| Type controllers |
Stroomgestuurde led-driver
|
| Type bedrading |
Geschikt voor doorlusbedrading
|
| Nominale spanning AC - max |
240 V
|
| Nominale spanning AC - min |
220 V
|
| Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Min |
-20 °C
|
| Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Max |
30 °C
|
| Geschikt voor stand-by-schakeling |
Amerikaans
|
| Geschikt voor continu circuit |
Amerikaans
|
| RAL-nummer (vergelijkbare) behuizing |
9016
|
| Montagemethode |
Plafondopbouw
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Materiaal deksel |
Kunststof, transparant
|
| Inclusief pictogram |
False
|
| Aantal polen |
3
|
| Impactweerstand |
IK08
|
| Kleurtemperatuur - max |
5000 K
|
| Kleurtemperatuur - min |
5000 K
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Functie |
Vluchtrouteverlichting
|
| Lichtstroom in stand-bymodus |
590 lm
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|