i-P65+, noodverlichting, open ruimte, CGLine+ technologie, led, permanent / niet-permanent gebruik, IP65, 510 lm, 3 uur autonomietijd, aluminium
| Productnaam |
Eaton i-P65 Plus decentraal noodverlichtingsarmatuur
|
| Catalogusnummer |
IP65PLA3HCGL
|
| EAN |
5018987233347
|
| Productlengte/-diepte |
340 mm
|
| Hoogte van product |
80.5 mm
|
| Breedte van product |
167.9 mm
|
| Gewicht van product |
2.25 kg
|
| Certificering |
CE
|
| Montagemethode |
Plafondopbouw
|
| Conformiteit voor buitengebruik |
True
|
| Accukwaliteit |
NiCd
|
| Aansluittype |
Inteekverbinding
|
| Beveiligd tegen ontploffen |
False
|
| Voedingssysteem |
Decentraal (individuele batterij)
|
| Beschermingsgraad |
I
|
| Type controllers |
Stroomgestuurd apparaat met led-regeling
|
| Type bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Type spanning |
AC
|
| Kabelsysteem |
Continuschakeling / noodschakeling
|
| Functie |
Vluchtrouteverlichting
|
| Soort lamp |
Armatuur voor vluchtroute- en ruimteverlichting
|
| Type labelling |
Overig
|
| Lichtverdeler |
Focuslens
|
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur, aanduiding D |
True
|
| Modus |
Permanent (P) / niet-permanent (NP)
|
| Inclusief pictogram |
False
|
| Aansluiting met afstandbediende schakelaar |
True
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Beschermingsgraad |
IP65
|
| Impactweerstand |
IK08
|
| Materiaal deksel |
Kunststof, transparant
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Color rendering index (CRI) |
70-79
|
| Energieklasse |
A
|
| Energieklasse van de ingebouwde lamp |
A++, A+, A (led)
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Type lamp |
LED niet uitwisselbaar
|
| Beschermde reservepolariteit |
True
|
| Met lichtbron |
True
|
| Nominale lichtstroom conform IEC 62722-2-1 |
510 lm
|
| Lampvermogen |
6.5 W
|
| Monitoringapparatuur |
Veiligheidsmodule voor monitoring (centrale voorziening)
|
| Testsysteem |
CGLine+
|