Document downloaden () van 20
We make what matters work*

IP65PLACGS

Eaton i-P65+ L CG-S aluminium

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton i-P65+ CPS Emergency luminaire
Catalogusnummer
IP65PLACGS
EAN
5018987233309
Productlengte/-diepte
340 mm
Hoogte van product
80.5 mm
Breedte van product
167.9 mm
Gewicht van product
1.65 kg
Certificering
CE

Productspecificaties

Accukwaliteit
Niet van toepassing
Conformiteit voor buitengebruik
True
Beschermingsgraad
IP65
Type lamp
LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron
False
Lamphouder
Geen
Type melder
Niet van toepassing
Monitoringapparatuur
Module voor armatuurmonitoring (centrale systemen)
Voedingssysteem
Centraal (centrale batterij)
Type spanning
AC/DC
Arbeidsfactor
0.87
Aansluiting met afstandbediende schakelaar
False
Energieklasse
A
Aderdiameter
2.5
Aansluittype
Steekverbinding
Maximaal systeemvermogen
9.3 W
Type controllers
Stroomgestuurde led-driver
Type bedrading
Geschikt voor doorvoerbedrading
Nominale spanning AC - min
220 V
Nominale spanning
240 V
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Min
-20 °C
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Max
40 °C
Geschikt voor stand-by-schakeling
Nee
Geschikt voor continu circuit
Nee
RAL-nummer (vergelijkbare) behuizing
9016
Montagemethode
Plafondopbouw
Materiaal behuizing
Aluminium
Kleur behuizing
Wit
Materiaal deksel
Kunststof, transparant
Inclusief pictogram
False
Aantal polen
3
Impactweerstand
IK08
Kleurtemperatuur - max
5000 K
Kleurtemperatuur - min
5000 K
Lichtverdeler
Focuslens
Functie
Vluchtrouteverlichting
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur, aanduiding D
False
Lichtstroom in stand-bymodus
770 lm
Met afstandsbediening
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee

Productspecificatie exporteren