Document downloaden () van 20
We make what matters work*

IP65PLP3HCGL

i-P65+, noodverlichting, ruimte, CGLine+ technologie, led, permanent/niet-permanent gebruik, IP65, 510 lm, 3 uur autonomietijd

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton i-P65 Plus decentraal noodverlichtingsarmatuur
Catalogusnummer
IP65PLP3HCGL
EAN
5018987233262
Productlengte/-diepte
340 mm
Hoogte van product
168 mm
Breedte van product
80 mm
Gewicht van product
1.72 kg
Certificering
CE

Toepassingen

Montagemethode
Plafondopbouw
Conformiteit voor buitengebruik
True

Elektrische specificaties

Accukwaliteit
NiCd
Aansluittype
Inteekverbinding
Beveiligd tegen ontploffen
False
Voedingssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Beschermingsgraad
I
Type controllers
Stroomgestuurd apparaat met led-regeling
Type bedrading
Geschikt voor doorvoerbedrading
Type spanning
AC
Kabelsysteem
Continuschakeling / noodschakeling

Algemene specificaties

Functie
Vluchtrouteverlichting
Soort lamp
Armatuur voor vluchtroute- en ruimteverlichting
Type labelling
Overig
Lichtverdeler
Focuslens
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur, aanduiding D
True
Modus
Permanent (P) / niet-permanent (NP)
Inclusief pictogram
False
Aansluiting met afstandbediende schakelaar
True

Specificaties behuizing

Kleur behuizing
Wit
Beschermingsgraad
IP65
Impactweerstand
IK08
Materiaal deksel
Kunststof, transparant
Materiaal behuizing
Kunststof

Specificaties lichtbron

Lichtkleur
Wit
Color rendering index (CRI)
70-79
Energieklasse
A
Energieklasse van de ingebouwde lamp
A++, A+, A (led)
Lamphouder
Geen
Type lamp
LED niet uitwisselbaar
Beschermde reservepolariteit
True
Met lichtbron
True
Nominale lichtstroom conform IEC 62722-2-1
510 lm
Lampvermogen
6.5 W

Monitoringopties

Monitoringapparatuur
Veiligheidsmodule voor monitoring (centrale voorziening)

Testsystemen

Testsysteem
CGLine+

Productspecificatie exporteren