Eaton i-P65+ L noodverlichtingsarmatuur, PC behuizing, met symmetrisch breedstralende optiek voor ruimteverlichting, CG-S technologie
| Productnaam |
Eaton i-P65+ CPS Emergency luminaire
|
| Catalogusnummer |
IP65PLPCGS
|
| EAN |
5018987233118
|
| Productlengte/-diepte |
340 mm
|
| Hoogte van product |
80.5 mm
|
| Breedte van product |
167.9 mm
|
| Gewicht van product |
1.2 kg
|
| Certificering |
CE
|
| Modelcode |
I-P65 PLUS L CG-S, WIDE BEAM SYM PC
|
| Accukwaliteit |
Niet van toepassing
|
| Toegestane omgevingstemperatuur - Min. |
-20 °C
|
| Toegestane omgevingstemperatuur - Max. |
40 °C
|
| Beschermingsgraad |
I
|
| Mate van slagvastheid (IK) |
IK 08
|
| Conformiteit voor buitengebruik |
False
|
| Beveiligd tegen ontploffen |
False
|
| Beschermingsgraad |
IP65
|
| Modus |
Permanent (P) / niet-permanent (NP)
|
| Type lamp |
Led niet uitwisselbaar
|
| Met lichtbron |
True
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Lampvermogen |
6.4 W
|
| Monitoringapparatuur |
Veiligheidsmodule voor monitoring (centrale voorziening)
|
| Voedingssysteem |
Centraal (centrale batterij)
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Stroomverbruik bij 220 V DC |
40 mA
|
| Zichtbaar vermogen bij bedrijf |
15.6 VA
|
| Effectief vermogen bij netbedrijf |
9.3 W
|
| Arbeidsfactor |
0.87
|
| Kabelsysteem |
Continuschakeling / noodschakeling
|
| Aansluiting met afstandbediende schakelaar |
True
|
| Beschermde reservepolariteit |
True
|
| Energieklasse |
A
|
| Aderdiameter |
2.5
|
| Aansluittype |
Inteekverbinding
|
| Maximaal systeemvermogen |
9.3 W
|
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C |
60000 hour
|
| Type controllers |
Spanningsgestuurde led-driver
|
| Type bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Nominale spanning AC - max |
240 V
|
| Nominale spanning AC - min |
220 V
|
| Nominale spanning |
220 V
|
| Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Min |
-20 °C
|
| Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Max |
40 °C
|
| Inschakelstroom |
3
|
| Geschikt voor stand-by-schakeling |
Ja
|
| Geschikt voor continu circuit |
Ja
|
| RAL-nummer (vergelijkbare) behuizing |
9016
|
| Montagemethode |
Plafondopbouw
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Materiaal deksel |
Kunststof, transparant
|
| Beperkte oppervlaktemperatuur |
True
|
| Inclusief pictogram |
False
|
| Aantal polen |
3
|
| Impactweerstand |
IK08
|
| Soort lamp |
Armatuur voor vluchtroute- en ruimteverlichting
|
| Nominale lichtstroom conform IEC 62722-2-1 |
590 lm
|
| Lichtstroom bij noodwerking |
770 lm
|
| Kleurtemperatuur - max |
5000 K
|
| Kleurtemperatuur - min |
5000 K
|
| Lichtverdeler |
Focuslens
|
| Energieklasse van de ingebouwde lamp |
A++, A+, A (led)
|
| Functie |
Vluchtrouteverlichting
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Color rendering index (CRI) |
80
|
| Lichtstroom in stand-bymodus |
770 lm
|
| Frequentie |
50 / 60 Hz
|
| Hoofdaansluitklem |
Insteekverbinding
|
| Bedrijfsspanning - max |
240 V
|
| Bedrijfsspanning - min |
220 V
|
| Lumineuze flux - max |
770 lm
|
| Lichtstroom - min |
770 lm
|
| Kleur van lichtkap EN 12464-1 |
Daglicht wit > 5300 K
|
| Kleurtemperatuur |
5000 K
|
| Lichtstroom |
770 lm
|
| Technologie |
Led
|
| Toepassing |
Conform EN 1838
|
| Geschikt voor |
Noodverlichting
|
| Stroomverbruik netvoeding - effectief vermogen (W) |
9.3 W
|
| Stroomverbruik hoofdbediening - schijnvermogen (VA) |
15.6 VA
|
| Nominale lichtstroom |
770 lm
|
| Testsysteem |
CG technologie
STAR technologie STAR+ technologie |
| Met afstandsbediening |
Nee
|